Condition-Monitoring-Sensor für den universellen Einsatz

Multi Physics Box

Temperatur, Vibrationen und Schocks sind wichtige Indikatoren für den Zustand von Maschinen. Die Multi Physics Box liefert dabei kontinuierlich Sensordaten, um mögliche Störfälle frühzeitig zu erkennen. Das reduziert ungeplante Stillstandszeiten und spart Kosten.

Produkte
Condition-Monitoring-Sensor für den universellen Einsatz

Wählen Sie Ihre Lösung

Hier finden Sie passende Produkte oder Produktfamilien

1 Treffer:

Condition-Monitoring-Sensor zur Vibrations-, Schock- und Temperaturüberwachung
  • 3-achsige Vibrations- (±8 g) und Schockerfassung (bis 200 g) über MEMS-Elemente
  • Kontakttemperaturmessung −40 ... +80 °C
  • Konfigurierbare Schwellenwerte
  • Vibrationsüberwachung in Zeit- und Frequenzbereich
  • Vibrationsgrenzwerte gemäß ISO 10816-3
  • Kompaktes Edelstahlgehäuse mit bis zu IP68
  • LED-Statusanzeige
  • Schaltausgang als Alarm und IO-Link