Kontakt
Feedback

Reflektoren und Optik

Perfektes Zusammenspiel
Alles einblenden Alles ausblenden
Filtern nach:

368 Treffer:

Treffer 1 - 24 von 368

2074849
  • Beschreibung: Adapter AR60 für Explosionsschutzgehäuse
  • Details
  • Jetzt vergleichen
5311529
  • Beschreibung: Adapter AR60 für M30-Sensoren (L4000 Systeme, L41 und L21)
  • Details
  • Jetzt vergleichen
4032462
  • Beschreibung: Adapter AR60 für Gehäusequerschnitt 34 mm x 29 mm
  • Details
  • Jetzt vergleichen
4032461
  • Beschreibung: Adapter AR60 für Gehäusequerschnitt 48 mm x 40 mm
  • Details
  • Jetzt vergleichen
2050678
  • Beschreibung: Ersetzt die Frontscheibe und erzeugt eine gleichmäßige und homogene Ausleuchtung, für glänzende Oberflächen
  • Details
  • Jetzt vergleichen
USP-DME5
2027710
  • Beschreibung: Umlenkspiegel, Umlenkung Lichtaustritt nach oben, Material: Edelstahl, zusätzlich Befestigungskit Sockelplatte notwendig
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PSK45
5306053
  • Beschreibung: Umlenkspiegel für 90°-Umlenkung, Spiegelfläche 97 mm x 80 mm, nicht zur Montage in Säule geeignet
  • Material Spiegel: Glas
  • Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PL22-1
1003546
  • Beschreibung: Rund, steckbar
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PL22-2
1003621
  • Beschreibung: Rund, selbstklebend
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
C110A
5304549
  • Beschreibung: Rund, anschraubbar
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PL22-3
1004488
  • Beschreibung: Rund, steckbar für Bleche
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
P25
5315172
  • Beschreibung: Reflektor, rund, Gewindebolzen M4x8
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PL50A
1000132
  • Beschreibung: Rechteckig, anschraubbar, Schlüsselweite 48 mm
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PL31A
1002315
  • Beschreibung: Rechteckig, selbstklebend
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PL30A
1002314
  • Beschreibung: Rechteckig, anschraubbar
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PL80A
1003865
  • Beschreibung: Rechteckig, anschraubbar
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PL20A
1012719
  • Beschreibung: Rechteckig, anschraubbar
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PL40A
1012720
  • Beschreibung: Rechteckig, anschraubbar
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PL180E01
1013289
  • Beschreibung: Reflektor, rechteckig, anschraubbar
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PL21A
1015172
  • Beschreibung: Reflektor, rechteckig, selbstklebend
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PL560DG
1016806
  • Beschreibung: Reflektorplatte, Reflexionsfolie "Diamond Grade, 665 mm x 665 mm, Material Grundplatte: Aluminium, anschraubbar
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PL240DG
1017910
  • Beschreibung: Reflektorplatte, Reflexionsfolie "Diamond Grade, 330 mm x 330 mm, Material Grundplatte: Aluminium, anschraubbar
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –34 °C ... +70 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
PL880DG
1018975
  • Beschreibung: Reflektorplatte, Reflexionsfolie "Diamond Grade, 1.000 mm x 1.000 mm, Material Grundplatte: Aluminium, anschraubbar
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen
1029196
  • Beschreibung: Reflexionsfolie auf Aluminiumprofil, 2-Loch-Befestigung
  • Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +65 °C
  • Details
  • Jetzt vergleichen

Treffer 1 - 24 von 368

Nach oben