Präzise Bauteilvermessung

Direkt am Ablageplatz der Pleuel erfolgt die Qualitätskontrolle. Zwei Displacement-Messsensoren bestimmen den Soll-Ist-Unterschied der Pleuel und melden Höhenabweichungen. Der OD verfügt über eine integrierte Auswerteeinheit. Die Systemanbindung erfolgt durch digitale Signale.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Jede Dimension hochgenau bestimmen
    • Zahlreiche Messbereiche von 24 mm ... 26 mm bis zu 300 mm ... 700 mm
    • Oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
    • Höchste Messgenauigkeit und Messfrequenz
    • Glasdickenmessung mit nur einem Sensorkopf
    • Unterschiedliche Lichtfleckgrößen
    • Integrierte Verrechnung von bis zu drei Sensoren
    • Stand-alone-Nutzung via RS-422
    Der leistungsstarke Messexperte
    • Messfrequenz bis zu 80 kHz
    • Ethernetschnittstelle mit TCP/IP-Protokoll direkt im Sensorkopf
    • Webserveroberfläche zur Parametrierung
    • Innovativer Auswertealgorithmus
    • Höchste Wiederholgenauigkeit für Positionieraufgaben
    • Erkennen und Messen von kleinsten Vertiefungen oder Löchern
  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    Displacement-Messsensoren
    OD Mini
    • Messbereich: 10 mm ... 20 mm
    • Kommunikationsschnittstelle: Seriell, PROFIBUS DP
    • Art des Analogausgangs: Stromausgang
    • Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 700 µm x 500 µm (15 mm)
    • Gehäusematerial: Edelstahl
    • Laserklasse: 1
    • Anschlussart: Leitung mit Stecker, M12, 5-polig, 30 cm
    • Digitalausgang: 1 ... 3 x PNP/NPN, wählbar
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Displacement-Messsensoren
    OD Mini
    • Messbereich: 10 mm ... 20 mm
    • Kommunikationsschnittstelle: Seriell, PROFIBUS DP
    • Art des Analogausgangs: Stromausgang
    • Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 700 µm x 500 µm (15 mm)
    • Gehäusematerial: Edelstahl
    • Laserklasse: 1
    • Anschlussart: Stecker, M8, 4-polig
    • Digitalausgang: 1 ... 3 x PNP/NPN, wählbar
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Displacement-Messsensoren
    OD Mini
    • Messbereich: 10 mm ... 20 mm
    • Kommunikationsschnittstelle: Seriell, PROFIBUS DP
    • Art des Analogausgangs: Stromausgang
    • Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 700 µm x 500 µm (15 mm)
    • Gehäusematerial: Metall
    • Laserklasse: 1
    • Anschlussart: Stecker, M8, 4-polig
    • Digitalausgang: 1 ... 3 x PNP/NPN, wählbar
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Displacement-Messsensoren
    OD Mini
    • Messbereich: 10 mm ... 20 mm
    • Kommunikationsschnittstelle: Seriell, PROFIBUS DP
    • Art des Analogausgangs: Stromausgang
    • Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 700 µm x 500 µm (15 mm)
    • Gehäusematerial: Metall
    • Laserklasse: 1
    • Anschlussart: Leitung mit Stecker, M12, 5-polig, 30 cm
    • Digitalausgang: 1 ... 3 x PNP/NPN, wählbar
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Displacement-Messsensoren
    OD Mini
    • Messbereich: 20 mm ... 50 mm
    • Kommunikationsschnittstelle: Seriell, PROFIBUS DP
    • Art des Analogausgangs: Stromausgang
    • Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 800 µm x 450 µm (35 mm)
    • Gehäusematerial: Edelstahl
    • Laserklasse: 1
    • Anschlussart: Stecker, M8, 4-polig
    • Digitalausgang: 1 ... 3 x PNP/NPN, wählbar
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Displacement-Messsensoren
    OD Mini
    • Messbereich: 20 mm ... 50 mm
    • Kommunikationsschnittstelle: Seriell, PROFIBUS DP
    • Art des Analogausgangs: Stromausgang
    • Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 800 µm x 450 µm (35 mm)
    • Gehäusematerial: Metall
    • Laserklasse: 1
    • Anschlussart: Stecker, M8, 4-polig
    • Digitalausgang: 1 ... 3 x PNP/NPN, wählbar
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Displacement-Messsensoren
    OD Mini
    • Messbereich: 50 mm ... 150 mm
    • Kommunikationsschnittstelle: Seriell, PROFIBUS DP
    • Art des Analogausgangs: Stromausgang
    • Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 700 µm x 600 µm (100 mm)
    • Gehäusematerial: Metall
    • Laserklasse: 1
    • Anschlussart: Leitung mit Stecker, M12, 5-polig, 30 cm
    • Digitalausgang: 1 ... 3 x PNP/NPN, wählbar
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Displacement-Messsensoren
    OD Mini
    • Messbereich: 50 mm ... 150 mm
    • Kommunikationsschnittstelle: Seriell, PROFIBUS DP
    • Art des Analogausgangs: Stromausgang
    • Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 700 µm x 600 µm (100 mm)
    • Gehäusematerial: Edelstahl
    • Laserklasse: 1
    • Anschlussart: Stecker, M8, 4-polig
    • Digitalausgang: 1 ... 3 x PNP/NPN, wählbar
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Displacement-Messsensoren
    OD Mini
    • Messbereich: 20 mm ... 50 mm
    • Kommunikationsschnittstelle: Seriell, PROFIBUS DP
    • Art des Analogausgangs: Stromausgang
    • Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 800 µm x 450 µm (35 mm)
    • Gehäusematerial: Metall
    • Laserklasse: 1
    • Anschlussart: Leitung mit Stecker, M12, 5-polig, 30 cm
    • Digitalausgang: 1 ... 3 x PNP/NPN, wählbar
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Displacement-Messsensoren
    OD Mini
    • Messbereich: 20 mm ... 50 mm
    • Kommunikationsschnittstelle: Seriell, PROFIBUS DP
    • Art des Analogausgangs: Stromausgang
    • Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 800 µm x 450 µm (35 mm)
    • Gehäusematerial: Edelstahl
    • Laserklasse: 1
    • Anschlussart: Leitung mit Stecker, M12, 5-polig, 30 cm
    • Digitalausgang: 1 ... 3 x PNP/NPN, wählbar
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Displacement-Messsensoren
    OD Mini
    • Messbereich: 50 mm ... 150 mm
    • Kommunikationsschnittstelle: Seriell, PROFIBUS DP
    • Art des Analogausgangs: Stromausgang
    • Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 700 µm x 600 µm (100 mm)
    • Gehäusematerial: Edelstahl
    • Laserklasse: 1
    • Anschlussart: Leitung mit Stecker, M12, 5-polig, 30 cm
    • Digitalausgang: 1 ... 3 x PNP/NPN, wählbar
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Displacement-Messsensoren
    OD Mini
    • Messbereich: 50 mm ... 150 mm
    • Kommunikationsschnittstelle: Seriell, PROFIBUS DP
    • Art des Analogausgangs: Stromausgang
    • Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 700 µm x 600 µm (100 mm)
    • Gehäusematerial: Metall
    • Laserklasse: 1
    • Anschlussart: Stecker, M8, 4-polig
    • Digitalausgang: 1 ... 3 x PNP/NPN, wählbar
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück