Kollisionsvermeidung beim automatisierten Be- und Entladen

Der 2D-Laserscanner TiM3xx überwacht, ob der Türbereich frei ist. Eine Kollision zwischen der automatisch schließenden Tür der Werkzeugmaschine und dem Roboterarm wird zuverlässig vermieden. Dies minimiert Stillstandszeiten und Kosten.

  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM3xx
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM3xx
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM3xx
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM3xx
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: Offene Enden (2,0 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM3xx
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM3xx
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM3xx
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM3xx
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM3xx
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM3xx
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM3xx
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: Offene Enden (2,0 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM3xx
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
Robotics image
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr