Vermessung des Lichtraumprofils

Im Zuge der regelmäßigen Wartungsarbeiten muss überprüft werden, ob Gegenstände wie Äste sich zu nahe am Lichtraumprofil der Züge befinden oder sogar in dieses hineinragen. Mehrere 2D-LiDAR-Sensoren LMS511 werden an einem Inspektionsfahrzeug montiert. Diese können synchronisiert werden. Dadurch werden die einzelnen Messpunkte eindeutig räumlich zugeordnet – für eine präzise Vermessung auch bei hoher Geschwindigkeit oder sehr hoher Winkelauflösung.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der schnellste Weg zu High-Performance-3D
    • CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für herausragende 3D-Performance
    • 3D-Profile bei bis zu 46 kHz bei reduzierter ROI
    • Einfache Inbetriebnahme dank Konzept des garantierten Sichtfelds
    • Konform mit GigE Vision und GenICam
    • Genaue 3D-, Reflexions- und Streulichtmessungen – mit nur einem Gerät
    • Modulares Industriedesign, IP65/67
    Zuverlässig und präzise, auch bei großen Entfernungen
    • Leistungsfähiger, effizienter 2D-LiDAR-Sensor für Messbereiche bis 80 m
    • Herausragende Performance auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen durch Multi-Echo-Technologie
    • Kompaktes Gehäuse bis Schutzart IP 67 und eingebauter Heizung bei Outdoor-Geräten
    • Geringe Leistungsaufnahme
    • Schnelle Signalverarbeitung
    • Mehrere Eingänge und Ausgänge
    • Synchronisierung mehrerer Sensoren möglich