Kontakt
Feedback

Doppellagenerkennung beim Batteriezellstapeln

Das Stapeln der Elektroden- und Separatorblätter ist für die Herstellung von Batteriezellen von großer Bedeutung. Werden aufgrund von Adhäsion mehrere identische Blätter gleichzeitig aufgenommen, führt dies zu einer fehlerhaften Zelle. Der induktive MultiTask-Sensor IDF detektiert zuverlässig aneinander hängende Elektroden und minimiert so den Ausschuss.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Produktfamilie IDF
    Doppelfolien einfach und sicher erkennen
    • Bauformen: M8 und M12
    • Erkennung von metallisierten Doppelfolien
    • Elektrische Ausführung: DC, 4-Leiter
    • Temperaturbereich: −25° C ... +70° C
    • Schutzart: IP68
    • Detektion unabhängig von der Greiferposition
    • Teach-in über Leitung oder IO-Link
Nach oben