Produktionslogistik wird smart
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
An einer redundanten Prüfstation greift eine Roboterplattform Navigationssysteme von einem Förderband und führt diese den Prüfautomaten zur finalen Qualitätskontrolle zu. Nach erfolgter Prüfung platziert der Roboter das Bauteil zurück auf das Förderband. Für die Sicherheit im kooperativen Betrieb von Mensch und Roboter sorgen zwei Sicherheits-Laserscanner S300 Advanced und die Sicherheitssteuerung Flexi Soft. Bei Verletzung der Sicherheitsfelder reduziert der Roboter die Geschwindigkeit bis hin zum Stopp und ermöglicht durch sequenzielles Verlassen der Schutzfelder einen automatischen Wiederanlauf.
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung