Track-and-trace: Materialrollenidentifikation in der Aufwickelmaschine
Für eine lückenlose Nachverfolgbarkeit im Reifenbauprozess müssen Prozessschritte dokumentiert und Materialien identifiziert werden. Dazu werden Materialtrommeln mit RFID-Transpondern versehen, die von Lesegeräten mit großer Reichweite erfasst werden. Die widerstandsfähigen Transponder überzeugen auch in den rauen Umgebungsbedingungen des Reifenbauprozesses mit langer Lebensdauer. An der Aufwickelmaschine identifiziert das Schreib-/Lesegerät RFU620 den Transponder. Die Schreib-/Lesegeräte sind mit allen typischen industriellen Schnittstellen ausgestattet. Eine einfache Integration bietet die Variante mit Power over Ethernet, sodass ein Anschluss mit nur einer Anschlussleitung möglich ist.