Materialnachbestellung mit RFID am Kanban-Regal

Eine Leermeldung im Kanban-Regal löst im Materialwirtschaftssystem einen Nachschubprozess aus: Mithilfe eines am Kanban-Regal fest installierten RFID-Schreib-/Lesegeräts RFU61x liest ein Werker die entsprechende Kanban-Karte umgehend ein, was eine vollautomatische Materialnachbestellung auslöst. Die gesamte Wiederbeschaffungszeit wird hierdurch erheblich reduziert.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    smALL-IN-ONE
    • Äußerst kleine Bauform
    • Reichweite bis 0,5 m
    • Anschlussmöglichkeit für Trigger-Sensoren
    • Flexibles Schnittstellenkonzept (z. B. PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link (via IO-Link-Master))
    • Integrierte Antenne und Datenaufbereitung
    • Konfiguration über SOPAS ET
    • Ethernetbasierte Varianten: SICK-AppSpace-fähig
    • Robuste Bauart (IP67)