Scannen und aggregieren von Serialisierungscodes

Das Qualitätskontrollsystem Multi Code Reader scannt und aggregiert eine hohe Anzahl an Serialisierungscodes: Das System erfasst automatisch Codes von bis zu 500 Einzelverpackungen gleichzeitig und überträgt die Codes zur Verifikation an eine applikationsspezifische Partner-Cloud. Die Scanergebnisse werden auf einem Touchdisplay dargestellt. Ein mobiler Handheld-Scanner für manuelles Hinzufügen einzelner Codes und der Remote Service von SICK für die individuelle Fernwartung des Systems tragen zu dessen hoher Verfügbarkeit bei. Es findet in der Pharmaindustrie zur Echtheitsüberprüfung von verschreibungspflichtigen Pharmazeutika oder in der Tabakindustrie Anwendung.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Identifikationslösung zum Scannen und Aggregieren von Serialisierungscodes
    • Zwei Betriebsarten: Identifizieren und Aggregieren
    • Mehrere Cloud-Connectoren als Plug-and-play-Lösung zur Auswahl
    • SICK Remote Service mit Support-Umfängen von 8 h an 5 Tagen die Woche (8/5) bis rund um die Uhr (24/7)
    • Integrierter mobiler Handheld-Scanner
    • Touchdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche