Parametrierung und Überwachung von IO-Link-Geräten

Die Integration Solution FieldEcho® ermöglicht die Parametrierung und Überwachung aller IO-Link-Geräte in einer Anlage über deren gesamten Lebenszyklus hinweg – und zwar unabhängig von der verwendeten SPS, dem Feldbus oder dem IO-Link-Master. FieldEcho® kommuniziert per OPC UA mit einer SPS.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Softwaretool für bessere Zugänglichkeit zu und Transparenz von IO-Link-Daten
    • Geeignet für die Parametrierung und Überwachung aller IO-Link-Geräte in einer Anlage
    • Plattformunabhängiger Zugang zu IO-Link-Gerätedaten
    • OPC-UA-Client oder TCP/IP-Verbindung für Kommunikation mit SPS
    • Automatische Erkennung von IO-Link-Geräten
    • Schnittstelle zu IODDfinder
    • Server und Client können im Netzwerk verteilt sein
    • Zugriff per Browser oder in Mensch-Maschine-Schnittstelle integriert