Folienende zuverlässig erkennen

Vor dem Folienende ist ein Klebestreifen aufgebracht, um dem Bediener den anstehenden Rollenwechsel zu signalisieren. Alternativ zur Erfassung des Rollendurchmessers ist dies eine zuverlässige und einfache Methode, die Folienzufuhr zu automatisieren. Je nach Material kann ein induktiver Näherungssensor IME metallische und ein Farbsensor CSM farbige Streifen zuverlässig detektieren.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Klein, einfach, smart
    • Farbsensor in neuem Miniaturgehäuse
    • Statisches Teach-in-Verfahren einer Farbe über Steuerleitung oder Bedienfeld
    • Über IO-Link bis zu 8 Farben einlernbar
    • Schaltfrequenz: 1,7 kHz
    • Tastweite: 12,5 mm
    • Kompatibilität zu früheren Farbsensoren durch Leitung mit M12-Stecker
    Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Erhöhte Schaltabstände: 1,5 mm bis 38 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP 67
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
    • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff