- Startseite
- Branchen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Primärverpackung Nahrungsmittel
- Thermoform-, Füll- und Verschließmaschine
- Detektion von spiegelnden und unebenen Produktoberflächen
- Startseite
- Branchen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Primärverpackung Nahrungsmittel
- Thermoform-, Füll- und Verschließmaschine
- Detektion von spiegelnden und unebenen Produktoberflächen
Detektion von spiegelnden und unebenen Produktoberflächen
Bei mehrbahnigen Förderbändern ist für sichere Detektion von Produkten mit spiegelnden und unebenen Oberflächen zu sorgen. Hierfür eignet sich der Lichttaster WTB4FT DoubleLine besonders gut: Unabhängig von der Oberflächenbeschaffenheit der Produkte detektiert er diese zuverlässig, z. B. Joghurtbecher mit Metallfolie. Mithilfe von IO-Link lassen sich dabei Parameter wie Tastweite in mm einfach an den Sensor übermitteln.
-
Folgende Produkte können eingesetzt werdenLichttaster und LichtschrankenW4F
- Schaltabstand min. / max.: 7 mm / 120 mm
- Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
- Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m
- Lichtart: Sichtbares Rotlicht
- Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Leitung, Drück-Dreh-Element
- Smart Sensor: Diagnose, Effiziente Kommunikation, Enhanced Sensing (Basis-Logik), Smart Task
DetailsJetzt vergleichenLichttaster und LichtschrankenW4F- Schaltabstand min. / max.: 7 mm / 120 mm
- Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
- Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m
- Lichtart: Sichtbares Rotlicht
- Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Leitung, Drück-Dreh-Element
- Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Smart Task, Diagnose
DetailsJetzt vergleichenLichttaster und LichtschrankenW4F- Schaltabstand min. / max.: 7 mm / 120 mm
- Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
- Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 110 mm
- Lichtart: Sichtbares Rotlicht
- Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Leitung, Drück-Dreh-Element
- Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Diagnose, Smart Task
DetailsJetzt vergleichenLichttaster und LichtschrankenW4F- Schaltabstand min. / max.: 7 mm / 120 mm
- Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
- Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, mit Rändelverschraubung, 115 mm
- Lichtart: Sichtbares Rotlicht
- Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Leitung, Drück-Dreh-Element
- Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Smart Task
DetailsJetzt vergleichenLichttaster und LichtschrankenW4F- Schaltabstand min. / max.: 7 mm / 120 mm
- Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
- Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m
- Lichtart: Sichtbares Rotlicht
- Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Drück-Dreh-Element
DetailsJetzt vergleichenLichttaster und LichtschrankenW4F- Schaltabstand min. / max.: 7 mm / 120 mm
- Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
- Anschlussart: Stecker M8, 3-polig
- Lichtart: Sichtbares Rotlicht
- Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Drück-Dreh-Element
DetailsJetzt vergleichenLichttaster und LichtschrankenW4F- Schaltabstand min. / max.: 7 mm / 120 mm
- Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
- Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
- Lichtart: Sichtbares Rotlicht
- Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Leitung, Drück-Dreh-Element
- Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Diagnose, Smart Task
DetailsJetzt vergleichenLichttaster und LichtschrankenW4F- Schaltabstand min. / max.: 7 mm / 120 mm
- Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
- Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m
- Lichtart: Sichtbares Rotlicht
- Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Drück-Dreh-Element
DetailsJetzt vergleichenLichttaster und LichtschrankenW4F- Schaltabstand min. / max.: 7 mm / 120 mm
- Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
- Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 110 mm
- Lichtart: Sichtbares Rotlicht
- Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Drück-Dreh-Element
DetailsJetzt vergleichenLichttaster und LichtschrankenW4F- Schaltabstand min. / max.: 7 mm / 120 mm
- Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
- Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 110 mm
- Lichtart: Sichtbares Rotlicht
- Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Drück-Dreh-Element
DetailsJetzt vergleichenLichttaster und LichtschrankenW4F- Schaltabstand min. / max.: 7 mm / 120 mm
- Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
- Anschlussart: Stecker M8, 3-polig
- Lichtart: Sichtbares Rotlicht
- Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Drück-Dreh-Element
DetailsJetzt vergleichen