Längenmessung der Verpackungsfolie
Der Absolut-Encoder AHS/AHM36 IO-Link Advanced misst in Kombination mit einem Druckmarkensensor die Länge der Verpackungsfolie exakt. Mithilfe der integrierten Smart Task A30 kann nach Durchfahren eines eingestellten Längenwerts ein Triggersignal ausgegeben werden, mit dem die nachfolgende Schneidevorrichtung zur Vereinzelung der Verpackungsfolien angesteuert wird. Die direkte Längenmessung im Encoder arbeitet auch bei wechselnden Fördergeschwindigkeiten genau und zuverlässig.
Die Anwendung der Smart Task versetzt den Encoder in die Lage, dezentrale Entscheidungen zu treffen und autark auszuführen. Der Encoder übernimmt also Funktionen der übergeordneten Automatisierungsebene und verbessert damit das Antwortzeitverhalten, da er die Kommunikationslast der Ethernet- und Feldbusnetzwerke reduziert.
Zusätzlich bietet AHS/AHM36 umfangreiche IO-Link-Funktionalitäten wie die Bereitstellung und Speicherung von Diagnosedaten (Temperatur, Betriebsdauer u. a.) sowie einen konfigurierbaren Ein- und Ausgangs-Pin. Der Encoder liefert wertvolle Informationen, z. B. für die Prozessoptimierung und das Condition Monitoring.