Produktionslogistik wird smart
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
Mit zunehmendem Automatisierungsgrad steigen die Sicherheitsanforderungen an Systeme und Prozesse. Insbesondere in der Fördertechnik sind daher zahlreiche Sicherheitsschalter und -sensoren zur Absicherung von Anlagen installiert. Flexi Loop von SICK ermöglicht eine kostensparende, sichere Reihenschaltung von bis zu 32 Sicherheitssensoren unter Beibehaltung des höchsten Sicherheitslevels. Darüber hinaus überträgt Flexi Loop detaillierte Diagnose-Informationen über Ort und Grund einer Schaltung und gewährleistet so jederzeit die Produktivität der Anlage.
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung