Qualitätsprüfung der Sesambestreuung

Konsumenten erwarten von Backwaren eine gleichbleibende Qualität. Die Produktkosten sind besonders von teuren Zutaten wie z. B. Sesam abhängig. Daher sind die Körner zu zählen. Die Ranger 3D-Kameras erfassen kleinste Details für die Inspektion. Die komplexe 3D-Bildverarbeitung erfolgt durch die Engineering-Software SICK AppStudio mit leistungsfähigen Bibliotheken in Kombination mit der Sensor Integration Machine SIM4000.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Schnelle 3D-Messung und MultiScan für fortschrittliche Industrielösungen
    • Schnelle 3D-Messung mit hoher Geschwindigkeit und Qualität
    • MultiScan-Funktion zur Messung der 3D-Form, des Kontrasts, der Farbe und der Streuung – und all dies gleichzeitig
    • Sensorauflösungen von bis zu 1.536 Pixeln in 3D und 3.072 Pixeln bei Graustufen und Farbe
    • Hohe Flexibilität bei Konfiguration, Arbeitsabstand und Sichtfeld
    • Maschineninterne 3D-Kalibrierung
    • Gigabit-Ethernet- und CameraLink-Schnittstelle
    Flexibel. Intelligent. Kommunikativ.
    • Hohe Anschlussvielfalt mit 25 Schnittstellen für Ethernet-basierte Feldbusse, Kameras, Beleuchtung, Sensoren, Encoder und mehr
    • 8 Gigabit-Ethernet-Schnittstellen für schnelle Bildübertragung
    • Feldbus- und Ethernet-Schnittstellen mit Kommunikationsprotokollen wie OPC-UA und MQTT stellen im parallelen „Dual Talk“ vorverarbeitete Daten (Edge -Computing) für die Steuerung als auch für Cloud-Computing zur Verfügung und erlauben somit die Vernetzung für die digitale Fabrik.
    • Präzise Synchronisation der Eingangs- und Ausgangssignale
    • Beleuchtungssteuerung und -versorgung
    • IO-Link-Master-Anschlüsse
    • Schutzart IP 65