Gefahrstellenabsicherung in hygienischer Umgebung

Sicherheits-Lichtvorhänge deTec4 Core in Gehäusen mit Schutzart IP69K sichern Gefahrstellen in hygienischer Umgebung ab. Robustes Material, glatte Oberflächen und die Widerstandsfähigkeit auch gegen Hochdruckreinigung helfen Bakterienherde zu vermeiden – eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Zuverlässiger Not-Halt-Taster mit optionalem Rücksetztaster
    • Schmales Gehäuse mit Rastverbindung
    • Wahlweise als Einzelgerät mit Not-Halt-Taster oder als Kombination mit Rücksetztaster
    • Not-Halt-Taster wahlweise mit LED-Beleuchtung
    • Beleuchtbarer Rücksetztaster
    • Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder
  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 8,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec2 Core IP69K
    • Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 12,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Anschlussleitung, 5-adrig
    • Anschlussart: Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K
    Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück