Positionserfassung im Flugzeugschlepper

Bei der Bugradaufnahme ist es wichtig die exakte Position der Bugrad-Aufnahmeklappe zu prüfen. Dazu wird der Absolut-Encoder AHS/AHM36 in Singleturn-Ausführung verwendet. Er ist dank robuster und zuverlässiger vollmagnetischer Sensorik auch in rauen Umgebungsbedingungen einsetzbar. Dank seiner kleinen Baugröße passt der Encoder auch bei begrenzten Einbauverhältnissen. Die Geräte sind - je nach verwendeter Steuerungsarchitektur - mit CANopen-, IO-Link oder SSI-Schnittstelle erhältlich.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Flexibel, smart, kompakt: Encoder für zahlreiche Einsatzbereiche
    • 36-mm Absolut-Encoder mit maximal 26 Bit (Singleturn: 14 Bit Multiturn: 12 Bit)
    • Klemm-/Servoflansch, Aufsteckhohlwelle
    • Drehbarer Stecker oder Leitungsanschluss
    • IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-Schnittstelle mit konfigurierbarer Parametrierung
    • Diagnosefunktionen
    • Edelstahldesign (Inox-Versionen)
    • Schutzart bis IP67 bzw. IP69K