Rückraum-Kollisionswarnung am Flugfeldlöschfahrzeug

Um das Risiko von Kollisionen bei Wendemanövern und Rückwärtsfahrten zu verringern, unterstützt das intelligente Fahrerassistenzsystem mit dem Vision-Sensor Visionary-B. Das System liefert ein Echtbild mit optischen und akustischen Warnsignalen. Selbst bei starker Sonneneinstrahlung oder Regen unterstützt es den Bediener bei der Detektion von Objekten in Blindzonen um das Fahrzeug. So kann er sich auf seine primären Aufgaben konzentrieren.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    3D Snapshot – Zweiaugenprinzip für den effektiven Einsatz im Außenbereich
    • Distanzwerte: 250 × 496 Pixel und 2D-Bild: 544 × 828 Pixel
    • Hoher Temperaturbereich von −40 °C bis +75 °C
    • Robustes Gehäuse: IP69K für den Sensorkopf
    • 2-in-1-Lösung: je acht 3D- und 2D-Bilder pro Sekunde
    • Intelligente Bildverarbeitung: Klassifizierung und Positionsbestimmung von Objekten
    • Aktivitätsaufzeichnung der letzten Stunden möglich