Positionierung des Löschmonitors

Zur Realisierung von automatisierten Schwenkbewegungen des Löschmonitors, wie z. B. die Anfahrt in Angriffsposition oder automatische Oszillierbewegungen, erfassen die Absolut-Encoder AHS/AHM36 die Gelenkstellung. Dank ihrer hohen Auflösung, dem auf raue Umgebungsbedingungen ausgelegten Design und der kompakten Bauform eignen sich diese Encoder besonders für diese Aufgabe.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Flexibel, smart, kompakt: Encoder für zahlreiche Einsatzbereiche
    • 36-mm Absolut-Encoder mit maximal 26 Bit (Singleturn: 14 Bit Multiturn: 12 Bit)
    • Klemm-/Servoflansch, Aufsteckhohlwelle
    • Drehbarer Stecker oder Leitungsanschluss
    • IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-Schnittstelle mit konfigurierbarer Parametrierung
    • Diagnosefunktionen
    • Edelstahldesign (Inox-Versionen)
    • Schutzart bis IP67 bzw. IP69K