Vertikale Positionierung von Kranen in Lagern
Für kleinere Bauteile werden in den Produktionsfolgebereichen von Walzwerken Vertikalkrane eingesetzt. Mit diesen werden Teile in automatisierten Regallagern bewegt. Um sicherzustellen, dass die richtigen Regalpositionen angefahren werden, unterstützt ein Mid-Range-Distanzsensor die Positionierung der Krane. Der kompakte DL50 Hi bietet exzellente Leistungswerte bis 50 m. Die eingesetzte HDDM-Technologie überzeugt durch Zuverlässigkeit und eine beeindruckende Reproduzierbarkeit. Das rote Laserlicht ermöglicht präzises Ausrichten. Das stabile Metallgehäuse eignet sich hervorragend für die rauen Umgebungsbedingungen in den Lagerbereichen von Walzwerken.