Positionierung von Outdoor-Laufkranen

Die präzise Positionierung kann mit einem robusten Linear-Encoder realisiert werden. Für die korrekte Erfassung der X-Achse des Krans wird der berührungslos arbeitende, nahezu wartungsfreie Linear-Encoder KH53 an der Kransäule installiert. Der Encoder erfasst die absolute Kranposition, indem er die integrierten Magnete erkennt, die parallel zu den Laufschienen des Krans verlegt sind. Dieser präzise Linear-Encoder kann Messlängen bis 1.700 m bei Geschwindigkeiten bis 6,6 m/s erfassen. Der KH53 ist eine ideale Lösung unter rauesten Bedingungen dank hoher Schutzklasse und Unempfindlichkeit gegen die Beeinflussung von anderen Sensoren.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Für härteste Bedingungen – der Heavy-duty-Linear-Encoder
    • Berührungslose Längenmessung – wartungsfrei, robust, lange Lebensdauer
    • Hohe Reproduzierbarkeit (0,3 mm / 1 mm), hohe Systemauflösung (0,1 mm)
    • SSI- und PROFIBUS-Schnittstellen
    • Absolute Positionsbestimmung
    • Messlängen bis 1.700 m möglich
    • Unter rauesten Umgebungsbedingungen einsetzbar
    • Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 6,6 m/s
    • Abstandstoleranz zwischen Lesekopf und Messelement: bis zu 55 mm ± 20 mm möglich