Positionierung mehrerer Indoor-Krane
Die Positionierung mehrerer Indoor-Krane beim Materialumschlag ist eine besondere Herausforderung, wenn es zugleich auf die korrekte Positionierung des Materials ankommt und Kollisionen vermieden werden sollen. Als bestmögliche Lösung ermittelt ein Linear-Messsensor OLM200 die aktuelle Kranposition über ein Barcode-Band, das entlang der Kranschiene verlegt ist. Dieses Band kann an geraden Strecken und in Kurven, entlang unregelmäßiger Wege und an Steigungen oder Gefällen verlegt werden. Der OLM200 erfasst jederzeit die korrekte Position eines Krans mit einer Reproduzierbarkeit von 0,15 mm – auch wenn mehrere Krane auf der gleichen Kranbahn fahren.