Kran-Kollisionsschutz beim Materialumschlag
Beim Umschlag von Material kann es zu Krankollisionen kommen, wenn mehrere Krane auf der gleichen Kranbahn laufen. Warneinrichtungen sind dann sinnvoll. Mid-Range-Distanzsensoren mit Lichtlaufzeittechnologie – beidseitig an den Kranen montiert – erkennen mit reflektierendem Klebeband markierte Krane und unbewegliche Hindernisse bereits aus einer Entfernung von 50 m. Dank des Betriebstemperaturbereichs bis +65 °C und des robusten Metallgussgehäuses sind diese Distanzsensoren eine ideale Antikollisionslösung für die Stahlindustrie. Alternativ können für diese Aufgabenstellung Long-Range-Distanzsensoren oder Ultraschallsensoren eingesetzt werden.