Korrekte Positionierung von Kranen in Lagerbereichen
Die korrekte Positionierung von Kranen für den Umschlag fertiger Stahlprodukte erfolgt mit Mid-Range- und Long-Range-Distanzsensoren (Reichweiten von 150 mm bis 300 m). Da die Messungen hoch zuverlässig sind, lassen sich Krane mit Distanzsensoren präzise positionieren. Die Einrichtung und Programmierung der Distanzsensoren ist besonders einfach, so dass die Inbetriebnahme sehr schnell geht. Die Parameter Reichweite, Zuverlässigkeit, Präzision und Preis sind optimal auf die Anforderungen des Indoor-Materialumschlags abgestimmt.