- Startseite
- Branchen
- Metall und Stahl
- Stahl
- Materialumschlag
- Hafenumschlag und Krane
- Getriebeposition bei Kranen
- Startseite
- Branchen
- Metall und Stahl
- Stahl
- Materialumschlag
- Hafenumschlag und Krane
- Getriebeposition bei Kranen
Getriebeposition bei Kranen
Die korrekte Positionierung von Kranen kann besonders leicht durch Kombination mehrerer Encoder realisiert werden. Für die präzise Positionierung der X- und Y-Achsen des Krans können Linear-Encoder eingesetzt werden, für die Z-Achse ein Multiturn-Absolut-Encoder. Der Absolut-Encoder AFS/AFM60 ist eine robuste, langlebige Lösung zur Erfassung der absoluten Position von Laufkrangetrieben und damit der Position des Krangeschirrs. Absolut-Encoder messen unbegrenzte Streckenlängen durch Zählung von Umdrehungen. Sie sind unter den harten Umgebungsbedingungen einsetzbar, die in den Außenbereichen von Stahlwerken anzutreffen sind.
-
Folgende Produkte können eingesetzt werdenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®
- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 6 mm x 10 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit)
- Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 6 mm x 10 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit)
- Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 12 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 12 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Dose, 2x, M12, 4-polig, axial, Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 8 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 3/8″
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Dose, 2x, M12, 4-polig, axial, Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 10 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 1/2″
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 14 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 15 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 8 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 1/4
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 10 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 3/8″
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 15 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 1/2″
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-BEEB018x12 (1059056), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 1/4
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Dose, 2x, M12, 4-polig, axial, Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 14 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 5/8″
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Dose, 2x, M12, 4-polig, axial, Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-BDEB018x12 (1059057), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-S1EB018x12 (1059061), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-BHEB018x12 (1059053), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-S1EB262144 (1059072), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-S4EB018x12 (1059060), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-BEEB262144 (1059067), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-BHEB262144 (1059064), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-BDEB262144 (1059068), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-S4EB262144 (1059071), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-BEEB018x12 (1059056), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-BDEB018x12 (1059057), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-BHEB018x12 (1059053), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-BEEB262144 (1059067), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-S1EB018x12 (1059061), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-BDEB262144 (1059068), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-BHEB262144 (1059064), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-S4EB018x12 (1059060), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-S1EB262144 (1059072), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-S4EB262144 (1059071), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-BEEB018x12 (1059056), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-BDEB018x12 (1059057), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-S1EB018x12 (1059061), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-BHEB018x12 (1059053), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-BEEB262144 (1059067), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-BHEB262144 (1059064), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-S4EB018x12 (1059060), 2 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-BDEB262144 (1059068), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-S1EB262144 (1059072), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-S4EB262144 (1059071), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-BEEB018x12 (1059056), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-BHEB018x12 (1059053), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-BDEB018x12 (1059057), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-S1EB018x12 (1059061), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Lieferumfang: 1 x AFM60A-S4EB018x12 (1059060), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-BDEB262144 (1059068), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-BEEB262144 (1059067), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-S1EB262144 (1059072), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-BHEB262144 (1059064), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Lieferumfang: 1 x AFS60A-S4EB262144 (1059071), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Besonderheit: Vertriebsset
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 14 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
- Besonderheit: Kundenspezifische Drehmomentstütze
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 12 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
- Besonderheit: Zweites Etikett wird beigelegt
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 12 mm
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
- Besonderheit: Kundenspezifische vormontierte Drehmomentstütze
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn
- Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische Ausführung: Vollwelle 10 mm (19 mm)
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
- Besonderheit: Kundenspezifisches Typenschild
DetailsJetzt vergleichenAbsolut-EncoderAFS/AFM60 EtherCAT®- Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn
- Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit)
- Mechanische Ausführung: Vollwelle 10 mm (19 mm)
- Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar
- Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial
- Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
- Besonderheit: Edelstahlgehäuse, IP67
DetailsJetzt vergleichen