Solarzelle – Nachführung der Photovoltaik

In Solaranlagen melden Neigungssensoren die jeweilige Neigungsposition der Solarmodule an die Steuerung. TMS/TMM22 Neigungssensoren von SICK ermöglichen präzise, berührungslose Neigungsmessung selbst unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Sensoren können für ein- oder zweidimensionale Messungen verwendet werden und bieten dank der voll verkapselten Elektronik eine hohe Verfügbarkeit.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der robuste Allrounder für die Neigungsmessung
    • Messbereich von bis zu 360° (1-achsig) oder bis zu ±90° (2-achsig)
    • Verschleißfreie MEMS-Technologie für dauerhaft hohe Präzision und Signalgüte
    • Messgenauigkeit ±0,25°
    • Analogschnittstellen 0 … 10 V und 4 … 20 mA verfügbar oder kundenspezifisch anpassbar
    • Schutzarten IP66, IP68 und IP69K
    • Preset-Funktion zum Nullsetzen bei Einbau
Base Manager
Base Manager

Erfassen der installierten Basis – einfach, schnell und übersichtlich

Installed Base Manager