Heliostat – Nachführung in CSP-Kraftwerken

Zum optimalen Ausrichten der Spiegel nach der Sonne wird der Heliostat durch Encodersysteme gelenkt, die die genaue x- und y-Position des Spiegels anpassen und ermitteln. SICK bietet verschiedene Absolut- und Inkremental-Encoder, wie etwa den Absolut-Encoder Singleturn AFS60, der selbst bei extremen Umgebungstemperaturen eine hohe Genauigkeit liefert.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Präzise, flexibel, vielseitig
    • Hochauflösender Absolut-Encoder mit bis zu 30 bit (AFM60), bzw. bis zu 18 bit (AFS60)
    • Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteck- oder Durchsteckhohlwelle
    • SSI -, SSI + Inkremental- oder SSI + Sin/Cos-Schnittstelle
    • Auflösung, Offset, etc. programmierbar (typabhängig)
    • Anschlusstechnik: Stecker M12, M23 oder Leitungsanschluss
    • Schutzart: IP67 (Gehäuse), IP65 (Welle)
    • Arbeitstemperatur: –40 °C bis +100 °C (typabhängig)
Base Manager
Base Manager

Erfassen der installierten Basis – einfach, schnell und übersichtlich

Installed Base Manager