Motion Monitoring über HIPERFACE®
Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) mit Synchron-Servomotoren verfügen in der Regel über Motor-Feedback-Systeme zur Bestimmung und Regelung von Fahrtrichtung und Geschwindigkeit. Für die sichere Übertragung der Signale vom Motor zum Servoregler kommen beispielsweise die Produktvarianten SKS/SKM36 oder SRS/SRM50 mit HIPERFACE®-Schnittstelle zum Einsatz. Zusätzlich nutzt der Drive Monitor FX3-MOC als Bestandteil der Sicherheitssteuerung Flexi Soft diese Schnittstelle für die sichere Überwachung der Fahrzeugbewegungen.