Überwachung von geförderten Baumstämmen
Der Absolut-Encoder AHS/AHM36 IO-Link Advanced erfasst Position und Geschwindigkeit des Kettenförderers. Die im Encoder integrierte Smart Task A30 erkennt in Kombination mit der Lichtschranke W16 zusätzlich die Länge der geförderten Baumstämme oder die Abstände zwischen zwei Baumstämmen – selbst bei nicht konstanter Fördergeschwindigkeit.
Die Anwendung der Smart Task versetzt den Encoder in die Lage, dezentrale Entscheidungen zu treffen und autark auszuführen. Der Encoder übernimmt also Funktionen der übergeordneten Automatisierungsebene und verbessert damit das Antwortzeitverhalten, da er die Kommunikationslast der Ethernet- und Feldbusnetzwerke reduziert.
Zusätzlich bietet AHS/AHM36 umfangreiche IO-Link-Funktionalitäten wie die Bereitstellung und Speicherung von Diagnosedaten (Temperatur, Betriebsdauer u. a.) sowie einen konfigurierbaren Ein- und Ausgangs-Pin. Der Encoder liefert wertvolle Informationen, z. B. für die Prozessoptimierung und das Condition Monitoring.