Qualitätskontrolle von Blisterverpackungen

Pharmazeutische Produkte in Blisterverpackungen werden auf Vollständigkeit und Größe kontrolliert, um die Patientensicherheit zu erhöhen und Reklamationen zu vermeiden. Der 2D-Vision-Sensor InspectorP6xx prüft, ob ein Blister korrekt befüllt ist. Man hat die Wahl zwischen einem Sensor mit integriertem Objektiv oder flexiblem, auswechselbarem Objektiv, mit dem sich die Bildqualität auf einfache Weise optimieren lässt. Die vielseitige Toolbox sorgt bei verschiedensten Qualitätsprüfungen für eine effiziente Produktion.

Alternativ kann die Applikation mit der 3D-Kamera Ruler3000 gelöst werden. Diese detektiert Objektformen hochpräzise und erkennt durch dreidimensionale Aufnahmen insbesondere Oberflächenfehler und Brüche sicher.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Ihre Anforderungen in der Qualitätssicherung schnell gelöst
    • 2D Machine Vision Inspektion
    • Löst anspruchsvolle Aufgaben der Qualitätsprüfung
    • Toolkit für Anwesenheitskontrolle, Messung, Kalibrierung und Lokalisierung
    • Schnelles Anpassen und Hinzufügen der SICK Nova-Tools
    • Verschiedene Sichtfelder, Auflösungen, Performance Level, Optiken und Beleuchtungen
    • Einfache Benutzeroberfläche, mit Webbrowser aufrufbar
    Schnell zu hoher 3D-Performance
    • CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für herausragende 3D-Performance
    • 3D-Profile bei bis zu 46 kHz bei reduzierter ROI
    • Einfache Inbetriebnahme dank Konzept des garantierten Sichtfelds
    • Konform mit GigE Vision und GenICam
    • Genaue 3D-, Reflexions- und Streulichtmessungen – mit nur einem Gerät
    • Modulares Industriedesign, IP65/67
    Einfache Anwesenheitsprüfung mit 2D- und 3D-Machine-Vision
    • 2D und 3D Vision-Prüfung
    • Presence-Inspection-Anwendungen
    • Benutzerfreundliche Oberfläche, mit Webbrowser aufrufbar
    • Schnelle Anpassung dank SICK Nova Plug-in Tools
    • I/O- und TCP/IP-Schnittstelle
    All-in-One-Vision-Sensor mit flexibler Optik und robustem Gehäuse
    • 2D-Vision-Sensoren mit 1,3 und 1,9 Megapixeln
    • Konfigurieren des Toolsets im Webbrowser
    • Programmieren von neuen SensorApps in SICK AppStudio
    • Flexible S- und C-Mount-Objektive und integrierte Beleuchtung
    • Laser-Ausrichthilfe, Signalton und Feedbackspot
    • Einschließlich HALCON-Laufzeitlizenz und SICK Algorithm Library
    All-in-One-Vision-Sensor mit elektrischer Fokuseinstellung und robustem Gehäuse
    • Mitgeliefertes und vorinstalliertes Toolset Quality Inspection von SICK Nova
    • Kompaktes, robustes IP65-Gehäuse mit drehbarer Steckereinheit
    • Leistungsstarke LEDs, qualitativ hochwertiges Objektiv und Teach-Autofokus
    • Zahlreiche Kommunikationsschnittstellen
    • Ausführung kompatibler SICK AppSpace SensorApps
    • Programmierbar mit SICK AppStudio