Gefahrbereichsabsicherung am mobilen Roboter

Die flexible Materialzuführung zum Rundtaktautomaten erfolgt mit einem mobilen Roboter. Der Sicherheits-Laserscanner S300 Mini lässt sich dank kompakter Bauform hervorragend in kleine mobile Einheiten integrieren. Der S300 Mini detektiert berührungslos Personen und Objekte, die sich im Fahrweg des Roboters befinden. Mechanische Schäden, wie sie z. B. bei Schaltleisten oder Bumpern vorkamen, lassen sich so ausschließen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Höchste Funktionalität im Mini-Format
    • Nur im EFI-Systemverbund einsetzbar, z. B. mit einer Sicherheits-Steuerung Flexi Soft oder einem weiteren Sicherheits-Laserscanner
    • Ultrakompakte Bauweise
    • 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
    • Scanwinkel 270°
    • Bis zu 16 umschaltbare Feldsätze
    • Wählbare Auflösung zur Hand-, Bein- oder Körperdetektion
    • Erweiterte Systemlösungen in Kombination mit Sicherheits-Steuerung Flexi Soft

Mobile Roboter:
Move into new dimensions

Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter

Erfahren Sie mehr

Produktionslogistik wird smart

Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung

Erfahren Sie mehr