Vollständigkeitsprüfung in der Verpackungseinheit

Wenn unterschiedliche Verpackungsarten vom gleichen System verarbeitet werden, sind die Verpackung und ihr Inhalt auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Das Automatisierungs-Lichtgitter MLG-2 ist hierfür ideal. Es zeichnet sich durch ein-fachstes Einlernen verschiedener Objekthöhen und Objektmuster aus. Das Einlernen für die Höhenklassifizierung läuft einfach über einen Tastendruck am Lichtgitter oder über die Konfigurationssoftware SOPAS. Je nach Objekthöhe und Objektmuster wird ein anderer Schaltausgang aktiviert. Der Vision-Sensor Inspector erfasst die exakte Breite und Länge der Verpackung und überprüft ihren Inhalt auf Richtigkeit. Auch ohne fundiertes Bildverarbeitungs-Know-how ist der Inspector einfach zu installieren und einzustellen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Die intelligente Bildverarbeitungslösung im komfortablen Sensorpaket
    • Positionierung, Prüfung und Messung bei hoher Geschwindigkeit
    • Leistungsstarker „Objektfinder“, unabhängig von Position, Drehwinkel und Größe
    • Einzigartiges Wechselgehäuse unterstützt Diffusor und unterschiedlichstes optisches Zubehör
    • Benutzerfreundliche schrittweise Konfiguration über PC
    • Anwenderfreundliche Benutzerschnittstelle
    • Flexible Schnittstellen für Maschinenintegration und HMI-Design
    Flexibel einsetzbar für Längen-, Breiten- und Höhenmessungen
    • Strahlabstände: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
    • Maximale Reichweite: 12 m
    • Funktionen: Kreuzstrahl messend, 4 x Zonen messend, Highspeedscan, Transparent-Modus
    • Schnittstellen: PNP, analog, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
    • Sonnenresistenz-Modus mit robuster Schaltschwelle

Produktionslogistik wird smart

Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung

Erfahren Sie mehr