- Startseite
- Branchen
- Handhabungs- und Montagetechnik
- Small Part Assembly: Endmontage am Beispiel eines Sensors
- Verpacken und Palettieren von Sensoren
- Kollisionsschutz beim automatischen Kartonieren
- Startseite
- Branchen
- Handhabungs- und Montagetechnik
- Small Part Assembly: Endmontage am Beispiel eines Sensors
- Verpacken und Palettieren von Sensoren
- Kollisionsschutz beim automatischen Kartonieren
Kollisionsschutz beim automatischen Kartonieren
Der 2D-Laserscanner TiM3xx überwacht, ob der Karton für den Deltaroboter frei zu-gänglich ist und Seitendeckel des Kartons nicht den Weg des Roboterarms versperren. So vermeidet der TiM3xx zuverlässig eine Kollision zwischen Karton und Roboter-arm. Dies minimiert Stillstandszeiten und Kosten. Dank der „Touch and teach“-Funktion lässt sich der Überwachungsbereich ohne PC einrichten.
-
Folgende Produkte können eingesetzt werden2D-LiDAR-SensorenTiM
- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: Offene Enden (2,0 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: Offene Enden (2,0 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
DetailsJetzt vergleichen