Produktionslogistik wird smart
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
Eine absolut exakte Positionsbestimmung von FOUP-Transportsystemen während des gesamten Produktionsprozesses ist unabdingbar. Der optische Linear-Messsensor OLM100 mit einer Auflösung von 0,5 mm über eine Gesamtlänge von bis zu 10 km ist dafür die geeignete Lösung. Mit vier redundanten Sende-LED ist der Sensor besonders robust, das sorgt für eine lange mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF).
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung