Manuelle Load-Port-Beladung
Sicherheits-Lichtvorhänge ermöglichen dem Bedienpersonal, in gefährlichen Zonen sicher zu operieren. Maximale Detektionssicherheit bei minimaler Einschränkung – das zeichnet eine perfekte Gefahrstellenabsicherung aus. Sicherheits-Lichtvorhänge von SICK wie der miniTwin bewähren sich tagtäglich in Produktionsprozessen – weltweit, z. B. bei Load Ports. Diese sind sehr kompakt und die verschiedenen integrierten Lineareinheiten bewegen sich sehr schnell. Neben der Bedienpersonal-Sicherheit müssen auch die schnellen Lineareinheiten im Arbeitsprozess zuverlässig in definierten Positionen detektiert werden. Deshalb spielen Formfaktor und Schaltgeschwindigkeit bei der Auswahl der Positionssensoren eine wichtige Rolle. Der induktive Näherungssensor IQ05 ist ein dafür geeigneter Präzisionssensor mit einer sehr geringen Baugröße (3,5 mm Höhe). Sein Schaltabstand von nur 1 mm liefert die erforderlichen Daten für die Ermittlung der exakten
Anfangs- und Endposition.