Kollisionsvermeidung mithilfe von Sicherheitslaserscannern
Die Nutzfläche in Reinräumen stellt einen erheblichen Kostenfaktor dar. Mit flexibel ausgerichteten Schutzfeldern an fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) – auch bei sich ändernden Geschwindigkeiten – lässt sich die Arbeitsfläche optimal ausnutzen. Die Steuerungsdaten hierfür liefern zwei an dem FTF montierte Inkremental-Encoder DFS60. Mit diesen Informationen passt der Sicherheitslaserscanner microScan3 seine Schutzfelder dynamisch an. So sind Werker geschützt und Kollisionen mit anderen Fahrzeugen lassen sich vermeiden.