3D-Inspektion und -Vermessung von Halbleiterchip-Anschlüssen

Die Endkontrolle vor dem Versand der fertigen Halbleiterchips erfordert einen anspruchsvollen Burn-in-Test. Dabei werden sowohl Funktionalitäten und mechanische Integrität der Halbleiterchips getestet als auch die Qualität der Kontaktpunkte und deren Koplanarität Ball Grid Arrays (BGAs). Der 3D-Vision-Sensor Ranger3 kontrolliert mit bis zu 46.000 3D-Profilen pro Sekunde und dies mit der von der Industrie geforderten Präzision.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Souveräne 3D-Leistung im kleinen Gehäuse dank ROCC-Technologie
    • CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für überlegene 3D-Performance
    • Verarbeitung von bis zu 15,4 Gigapixeln/s.
    • 3D-Profile bei 7 kHz im Vollformat
    • Sensorauflösung bis zu 2.560 x 832 px
    • Konform mit GigE Vision und GenICam
    • 3D-, Reflexions- und Streulichtmessung in einem Gerät
    • Industriegehäuse, optional nach Schutzart IP65/67