Vermessen von Lüfterrädern in Prüfständen

Schnell rotierende Objekte, z. B. ein Lüfterrad, vermisst der Displacement-Messsensor OD5000 hochpräzise. Dank seiner Messfrequenz von bis zu 80 kHz erkennt er Vibrationen des Lüfterrads im einstelligen µm-Bereich zuverlässig.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der leistungsstarke Messexperte
    • Messfrequenz bis zu 80 kHz
    • Ethernetschnittstelle mit TCP/IP-Protokoll direkt im Sensorkopf
    • Webserveroberfläche zur Parametrierung
    • Innovativer Auswertealgorithmus
    • Höchste Wiederholgenauigkeit für Positionieraufgaben
    • Erkennen und Messen von kleinsten Vertiefungen oder Löchern

From micron to mile. In all dimensions. Reichweite in allen Dimensionen, exakte Ergebnisse in allen Umgebungen.  

Erfahren Sie mehr