Wirtschaftliche Gefahrstellenabsicherung an teilautomatisierten Arbeitsplätzen
Arbeitsplätze in der Leiterplattenproduktion sind häufig teilautomatisiert. Um Maschinenbediener vor Gefahren zu schützen, ist zuverlässige Sicherheitstechnik notwendig. Der Typ-4-Sicherheits-Lichtvorhang C4-RD ist die wirtschaftliche Lösung zur Gefahrstellenabsicherung bei höchster Sicherheit für Finger und Hände. Durch den gleichzeitigen Einsatz mehrerer Lichtvorhänge lassen sich Gefahrstellen außerdem unabhängig voneinander überwachen. Wird z. B. der vordere Sicherheits-Lichtvorhang unterbrochen, kann der Arbeitsprozess im hinteren Bereich weiterlaufen. Das minimiert Stillstandszeiten und erhöht die Produktivität.