Wirtschaftliche Gefahrstellenabsicherung an einer Teststation
Der Sicherheits-Lichtvorhang C4-RD ist die wirtschaftliche Lösung zur Gefahrstellenabsicherung bei höchster Sicherheit für Finger und Hände. Dank Schutzfeldhöhen ab bereits 150 mm, schmalen Halterungen und Blindzonenfreiheit eignet sich C4-RD ideal für kompakte Maschinen wie Teststationen für Smartphones. Seitliche Türen lassen sich mit dem Transponder-Sicherheitsschalter STR1 manipulationssicher überwachen. Die Auswertung der Sensorsignale erfolgt durch die benutzerfreundliche Sicherheitssteuerung Flexi Compact. Dabei ermöglicht die Software Safety Designer eine intuitive und schnelle Konfiguration der Sicherheitsanwendung.