Wirtschaftliche Gefahrstellenabsicherung an einer Montagezelle

Der Sicherheits-Lichtvorhang C4-RD ist die wirtschaftliche Lösung zur Gefahrstellenabsicherung bei höchster Sicherheit für Finger und Hände. Dank Schutzfeldhöhen ab bereits 150 mm, schmalen Halterungen und Blindzonenfreiheit lässt sich C4-RD problemlos an kleinen Maschinenöffnungen anbringen, wie sie z. B. bei Montagezellen für Smartphones üblich sind. Seitliche Türen können mit dem Transponder-Sicherheitsschalter STR1 manipulationssicher überwacht werden. Die Auswertung der Sensorsignale erfolgt durch die benutzerfreundliche Sicherheitssteuerung Flexi Compact. Dabei ermöglicht die Software Safety Designer eine intuitive und schnelle Konfiguration der Sicherheitsanwendung.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Kleiner RFID-Sicherheitsschalter zur Türüberwachung mit Manipulationsschutz
    • Ansprechbereich bis 14 mm
    • Kleines Gehäuse mit flexiblen Montagemöglichkeiten
    • Aktivierung des Sensors von drei Seiten möglich
    • Vier verschiedene Betätiger verfügbar
    • Universell codierte, eindeutig codierte und permanent codierte Sensoren
    • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
    • Sichere Reihenschaltung von bis zu 30 Sensoren möglich
    Safety under control – kompakt, einfach und effizient
    • Software-programmierbare Sicherheitssteuerung mit modularer Hardwareplattform
    • Leistungsfähiger Safety-over-EtherCAT®-Rückwandbus
    • Benutzerfreundliches Gehäuse in schmaler Bauweise
    • Intuitive Konfigurationssoftware Safety Designer
    • Datenkommunikation in gängige Feldbussysteme
    • Sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop
    Die wirtschaftliche Lösung bei kleinsten Platzverhältnissen
    • Schutzfeldhöhen: 150 mm bis 1.200 mm, verfügbar in 50-mm-Schritten
    • Schmale, clevere Halterungen und Blindzonenfreiheit
    • Robustes Gehäuse und hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
    • Standardisierte Anschlusstechnik und Status-LEDs
    • Auflösungen: 14 mm und 30 mm
    • Typische Reichweite: bis zu 4,5 m