Wirtschaftliche Absicherung von Montagezellen

In einer Montagelinie mit verschiedenen Montagezellen sind Gefahrstellen abzusichern. Offene Zugänge zur Gefahrstelle, die dem Be- und Entladen dienen, können mit Sicherheits-Lichtvorhängen wie dem C4-RD sicher überwacht werden. C4-RD ist eine wirtschaftliche Lösung, die sich nahtlos in das Maschinendesign integrieren lässt. Ein automatisches Wiederanlaufen der Maschine lässt sich mit der benutzerfreundlichen Sicherheitssteuerung Flexi Compact realisieren. Diese ist mit der intuitiven Konfigurationssoftware Safety Designer schnell konfigurierbar. An Montagezellen mit kleinen Türen kommt außerdem der manipulationssichere Transponder-Sicherheitsschalter STR1 zum Einsatz.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Kleiner RFID-Sicherheitsschalter zur Türüberwachung mit Manipulationsschutz
    • Ansprechbereich bis 14 mm
    • Kleines Gehäuse mit flexiblen Montagemöglichkeiten
    • Aktivierung des Sensors von drei Seiten möglich
    • Vier verschiedene Betätiger verfügbar
    • Universell codierte, eindeutig codierte und permanent codierte Sensoren
    • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
    • Sichere Reihenschaltung von bis zu 30 Sensoren möglich
    Safety under control – kompakt, einfach und effizient
    • Software-programmierbare Sicherheitssteuerung mit modularer Hardwareplattform
    • Leistungsfähiger Safety-over-EtherCAT®-Rückwandbus
    • Benutzerfreundliches Gehäuse in schmaler Bauweise
    • Intuitive Konfigurationssoftware Safety Designer
    • Datenkommunikation in gängige Feldbussysteme
    • Sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop
    Die wirtschaftliche Lösung bei kleinsten Platzverhältnissen
    • Schutzfeldhöhen: 150 mm bis 1.200 mm, verfügbar in 50-mm-Schritten
    • Schmale, clevere Halterungen und Blindzonenfreiheit
    • Robustes Gehäuse und hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
    • Standardisierte Anschlusstechnik und Status-LEDs
    • Auflösungen: 14 mm und 30 mm
    • Typische Reichweite: bis zu 4,5 m