Überwachung der Zylinderlage bei hohen Temperaturen
Zum Überwachen der Position von Zylindern in Prozess- oder Handhabungsmaschinen eignen sich magnetische Zylindersensoren MZT8. Dank ihrer Temperaturfestigkeit von bis zu 100 °C stellen sie so auch bei diesen extremen Umgebungsbedingungen den zuverlässigen Betrieb sicher.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.