Überprüfung von Längen- und Höhengeometrien im laufenden Prozess

Der konfigurierbare Profiler2 misst mit hoher Genauigkeit auf x- und z-Achse die Objektoberflächen. Mit einer Messung können bis zu vier Bereiche gleichzeitig analysiert werden. Dabei lässt sich je eine der zehn integrierten Messfunktionen auswählen. Während die integrierte CMOS -Empfangseinheit stabiles Messen garantiert, sorgt die mitgelieferte Software für eine leichte Inbetriebnahme und eine ausgezeichnete Visualisierung des Messprozesses.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Eine Linie sagt mehr als nur ein Punkt
    • Mit nur einer Laserlinie komplexe Profile messen
    • Bis zu vier Bereiche gleichzeitig analysieren
    • Über zehn integrierte Messfunktionen, z. B. Höhe, Breite und Neigung
    • Sensorkopf und Auswerteeinheit in einem Gerät
    • Inbetriebnahme über Software oder integriertes Display mit Bedienelementen
    • Hochwertige CMOS-Empfangseinheit