Produktivität von Arbeitsstationen mit PSDI-Funktion sicher steigern

Die PSDI-Funktion bei optoelektronischen Schutzeinrichtungen mit Sicherheitssteuerung ermöglicht dem Werker, den Maschinenzyklus nach Beladen der Maschine einfach durch Verlassen des Schutzfelds zu starten. Zweihandschaltung und Fußschalter sind damit überflüssig. So werden Arbeitsstationen nicht nur produktiver, sondern europäischen Sicherheitsstandards entsprechend auch sicherer.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Die Software-programmierbare Sicherheitssteuerung
    • Sicherheitssteuerung mit modularer Hardwareplattform
    • Speicherung der Konfiguration im Systemstecker
    • Sichere Steuerungsvernetzung mit Flexi Line
    • Sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop
    • Sichere Antriebsüberwachung
    • Sichere Analogwertüberwachung
    • Lizenzfreie Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer
    Der kleinste Lichtvorhang mit höchstem Schutzniveau
    • Twin-Sticks: Sender und Empfänger in einem kompakten Gehäuse
    • Unterschiedliche Schutzfeldhöhen, abgestuft zu je 60 mm
    • Diagnose durch Schutzfeldvisualisierung
    • Inbetriebnahme und Ausrichtung mithilfe von Farb-LEDs, Konfiguration ohne Software
    • Kaskadierung möglich
    • Applikationsspezifische Halterungen