Intelligente Zugriffsabsicherung für höchste Produktivität

Maximaler Personenschutz an Montage- und Prüfstationen bei gleichzeitig minimaler Einschränkung der Zugangsmöglichkeit erfordert eine intelligente Lösung. Mit dem Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin4 ist eine Absicherung in U-Form lückenlos und einfach realisierbar. Die Lösung ist kosteneffizient, da aufgrund der Kaskadierung keine weiteren Sicherheitskomponenten nötig sind.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der kleinste Lichtvorhang mit höchstem Schutzniveau
    • Twin-Sticks: Sender und Empfänger in einem kompakten Gehäuse
    • Unterschiedliche Schutzfeldhöhen, abgestuft zu je 60 mm
    • Diagnose durch Schutzfeldvisualisierung
    • Inbetriebnahme und Ausrichtung mithilfe von Farb-LEDs, Konfiguration ohne Software
    • Kaskadierung möglich
    • Applikationsspezifische Halterungen