3D-Qualitätsprüfung für höchste Ansprüche

Präzise 3D-Prüfungen sind mit der programmierbaren Kamera IVC-3D schnell und einfach zu realisieren. Die gleichzeitige Überprüfung von Volumen, Form, Dimension und Position ist mit nur einem 3D-Scan möglich. Die dabei gegebene Wiederholgenauigkeit der Messungen erlaubt enge Prüfgrenzen für optimale Prozessreproduzierbarkeit.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Hochauflösender, programmierbarer Encoder für anspruchsvolle Anwendungen
    • Impulse pro Umdrehung: bis 65.536 (16 Bit)
    • Gehäusedurchmesser: 60 mm
    • Vollwelle, Aufsteck-, Durchsteckhohlwelle
    • Schutzart: IP65/IP67
    • Kommunikationsschnittstellen: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Anschlussart: M12-, M23-Stecker oder Universalleitung
    • Programmierbar, kompakte Bautiefe, Remote-Zero-Set möglich
    3D-Bildverarbeitung in ihrer einfachsten Art
    • Fortschrittliche 3D-Bildverarbeitung leichtgemacht
    • Unabhängig von Objektkontrast oder -farbe
    • Einfach zu bedienende graphische Bedienoberfläche für eine schnelle Applikationsentwicklung
    • Leichte Anbindung von SPS, Roboter- und anderen Steuerungen, z.B. über EtherNet/IP oder OPC
    • Nimmt bis zu 5.000 Profile pro Sekunde auf
    • Industrietaugliches robustes Metallgehäuse