Überwachung von Zügen beim Be- und Entladen

Das Befüllen von Waggons mit Kohle oder Metallerzen über eine Materialrutsche erfordert präzise Belademechanismen. Wird zu viel Material eingefüllt, wird es verschüttet. Wird der Waggon mit zu wenig Material beladen, wird der Prozess ineffizient. Eine Materialrutsche lässt das Schüttgut in die Waggons fallen. Ein robuster induktiver Näherungssensor bestimmt die exakte Position des Waggons, ein hochauflösender Inkremental-Encoder steuert das Öffnen und Schließen der Materialrutsche für optimales Beladen. Darüber hinaus kann ein Profiling-System wie das Load Volume Measurement System das Ladevolumen der Waggons messen. Das stellt eine effiziente Befüllung bis zur Nutzlast sicher.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Hochauflösender, programmierbarer Encoder für anspruchsvolle Anwendungen
    • Impulse pro Umdrehung: bis 65.536 (16 Bit)
    • Gehäusedurchmesser: 60 mm
    • Vollwelle, Aufsteck-, Durchsteckhohlwelle
    • Schutzart: IP65/IP67
    • Kommunikationsschnittstellen: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Anschlussart: M12-, M23-Stecker oder Universalleitung
    • Programmierbar, kompakte Bautiefe, Remote-Zero-Set möglich
    Hochauflösender, programmierbarer Encoder für anspruchsvolle Anwendungen
    • Impulse pro Umdrehung: bis 65.536 (16 Bit)
    • Gehäusedurchmesser: 60 mm
    • Vollwelle, Aufsteck-, Durchsteckhohlwelle
    • Schutzart: IP65/IP67
    • Kommunikationsschnittstellen: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Anschlussart: M12-, M23-Stecker oder Universalleitung
    • Programmierbar, kompakte Bautiefe, Remote-Zero-Set möglich
    Robuster Inkremental-Encoder mit großen Hohlwellendurchmessern
    • Impulse pro Umdrehung: bis zu 8.192
    • Gehäusedurchmesser: 81 mm, Durchmesser der Durchsteckhohlwellen: 30 mm oder 42 mm
    • Schutzart: IP65
    • Kommunikationsschnittstellen: TTL, HTL
    • Anschlussarten: M12-, M23- und MS-Stecker sowie Leitung
    • Spannzangen als Zubehör zur Anpassung an unterschiedlich große Wellen erhältlich
    Kompakte Quaderbauformen für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
    • Bauform: 40 mm x 40 mm
    • Erhöhte Schaltabstände: 20 mm bis 40 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter
    • Schutzart: IP 68, IP 69K
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +85 °C
    • Kunststoffgehäuse
    • Push-Lock-Montage-System
    • Sensorkopf in fünf Richtungen drehbar