Überwachung von Entladevorgängen am Kreiselkipper

Gefüllte Waggons können schnell und effizient über einen Kreiselkipper entladen werden. Um den Kreiselkipper korrekt steuern zu können, ist die genaue Waggonposition wichtig. Eine Kombination aus mehreren robusten induktiven Näherungs- und dynamischen Neigungssensoren ermöglicht die exakte Ermittlung von Waggonposition und Kippwinkel. Das beschleunigt den Entladevorgangn und maximiert den Durchsatz für den Betreiber.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Robuste Sensoren für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
    • Gewindegrößen: M12 bis M30
    • Hohe Schaltabstände: 4 mm bis 20 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
    • Schutzart: IP68, IP69K
    • Umgebungstemperatur: –40 °C bis +100 °C
    • Robustes Edelstahlgehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    • Load-Dump-Schutz und hohe elektromagnetische Verträglichkeit von 100 V/m
    • E1-Typgenehmigung
    Hochpräzise Neigungsmessung für raue Umgebungsbedingungen
    • Neigungssensor mit Messbereich 360° (einachsig) oder ±90° (zweiachsig)
    • Kompensierte Querempfindlichkeit und parametrierbare Vibrationsunterdrückung
    • Frei konfigurierbare Strom- oder Spannungsschnittstelle oder komfortable CANopen-Schnittstelle
    • Genauigkeit bis zu ±0,02°
    • Kunststoff- oder Aluminiumgehäuse
    • Programmierbar mit dem PGT-12-Pro